Publiko produktet
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-ilumina-hiansaplus
  • Ürün ailesiLighting Panel
  • Ürün grubuLighting Panel with Flashing
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıSkylights
  • UNSPSC kodu301718
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 açıklamasıSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlastic Paneling
  • OmniClass numarası23-17 17 00
  • OmniClass başlığıSkylights
  • CSI UniFormat II koduB3020
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Openings