Publiko produktet
HIMACS Basin RCB 4033
HIMACS Basin RCB 4033
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 4033

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Özellikler
    • HIMACS RCB 4033 Basin with 8% Recycled Content
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CB4033
    • Ürün ailesiSinks, Baby Baths & Bowls
    • Ürün grubuBowls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)380
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)144
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • İkincil malzemeDoğal Akrilik Taş
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)5.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa