Publiko produktet
HIMACS Sink RCS325R
HIMACS Sink RCS325R
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS325R

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Özellikler
    • HIMACS RCS325R Sink with 8% Recycled Content
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CS325R
    • Ürün ailesiSinks, Baby Baths & Bowls
    • Ürün grubuSinks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-02-11
    • Baskı numarası6
    • Yükseklik (mm)144
    • Genişlik (mm)202
    • Derinlik (mm)325
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • İkincil malzemeDoğal Akrilik Taş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)3.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815