Publiko produktet
FC13-H-bgf Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+C+AT+LHGF7+ENL

FC13-H-bgf Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+C+AT+LHGF7+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, with non ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of large format double hollow brick.
Özellikler
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SIST_FC13-H-bgf
  • Ürün ailesiFacades
  • Ürün grubuFC13
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2018-07-31
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeAlçı
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Dış Duvarlar
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıClay Unit Masonry
  • OmniClass numarası23-13 00 00
  • OmniClass başlığıStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls