Publiko produktet
PV-Showcase's partition wall systems

PV-Showcase's partition wall systems

Revit file containing the BIM objects that make up the family of Hispalyt partitions.
Özellikler
  • ORDERING OF THE PARTITIONS IN THE SHOWCASE: - Depending on the number of skins: * One skin * Two skins * Three skins - Dependign on the elastic bands: * Without elastic band * With elastic band on the base * With perimetral elastic bands on both skin * With perimetral elastic band on light skin * With perimetral elastic bands on both external skins
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SIST_PV-ShowCase
  • Ürün ailesiPartitions
  • Ürün grubuPV-ShowCase
  • TipShowcase (Model)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeAlçı
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıClay Unit Masonry
  • OmniClass numarası23-15 11 11 15
  • OmniClass başlığıMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II koduC1010
  • CSI UniFormat II başlığıPartitions