Publiko produktet
ME02-H-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH11,5+AT+LH7+ENL

ME02-H-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH11,5+AT+LH7+ENL

Double skin party wall consisting of: half brick thick, hollow brick outer skin, and 7 cm thick hollow brick inner skin, with acoustic and/or thermal insulation inside the cavity.
Özellikler
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SIST_ME02-H-b
  • Ürün ailesiParty Walls
  • Ürün grubuME02
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2018-09-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeAlçı
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıClay Unit Masonry
  • OmniClass numarası23-15 11 11 15
  • OmniClass başlığıMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II koduC1010
  • CSI UniFormat II başlığıPartitions