Publiko produktet
Firedrive Radyasyona Dayanıklı Teleskopik (EW) | Yangına dayanıklı teleskopik tek taraflı sürgülü kapı

Firedrive Radyasyona Dayanıklı Teleskopik (EW) | Yangına dayanıklı teleskopik tek taraflı sürgülü kapı

EW60 Yangına dayanıklı teleskopik tek taraflı sürgülü kapı, yüksek kullanım sıklığına sahip kişisel, eşya ve araç giriş çıkışları için

  • 30-60 dakika yangına dayanıklılık
  • Yüksek kullanım sıklığına sahip uygulamalar için uygundur
  • NEN 6069 standardına göre test edilmiştir

ÇALIŞMA

Tek kanatlı ve otomatik sürgülü kapı kumanda ünitesi ile donatılmış yangına dayanıklı otomatik sürgülü kapı.

KAPI YÜZEYİ

Kapı yüzeyi, yangına dayanıklı cam ve/veya düz sandviç panellerle doldurulmuş içi boş çelik profillerden oluşmaktadır. İçi boş çelik profillerdeki kapı yüzeyinin kalınlığı 50 mm'dir.

STANDART ÖZELLİKLER

  • Kullanım Alanları: Oteller, hastaneler, okullar, müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler vb.
  • Uygunluk: Yüksek kullanım sıklığı.
  • Yangın dayanımı: Çift taraflı 60 dk.
  • Test sonucu: Efectis'te NEN 6069 standardına ve Yapı Yönetmeliğine göre test edilmiştir.
  • Maksimum açıklık: 1.800 x 2.750 mm (g x y)
  • İçi boş çerçeve: Jansen Economy 50 profiller, istenilen standart RAL renginde toz boyalı.
  • Cam: 30 veya 60 dakika yangına dayanıklı cam.
  • Yangına dayanıklı paneller: Çelik levha, istenilen RAL renginde toz boyalı.
  • Malzeme kalınlığı: İçi boş çerçeve 1,5 mm / Paneller 17 mm / Cam, tedarikçiye ve yangın dayanımına bağlı olarak değişir.
  • Ağırlık: Yangın dayanımına bağlı olarak 30-50 kg/m².
  • Yan kapamalar: Özel olarak tasarlanmış Z profiller ve U profiller.
  • Tahrik mekanizması: Otomatik kapı kontrol ünitesi ve koruma ile birlikte verilen kombinasyon sensörleri vasıtasıyla.

KONTROL

  • 8 ayarlı program anahtarı.
  • İç ve dış taraflara monte edilmiş kombinasyon sensörü.
  • Yangın durumunda açma için acil durum düğmesi (bir taraf).
  • Yangın alarm sisteminden gelen sinyal veya yerel duman dedektörleri vasıtasıyla sinyalizasyon.
  • Elektrik kesintisi sırasında çalışma için acil durum güç bataryaları.

SEÇENEKLER

  • Koruma: İstenilen herhangi bir RAL renginde toz boyalı.
  • Yan ışık: Maks. 1.500 x 2.750 mm (g x y).
  • Yangına dayanıklı paneller: Çelik levha, istenilen herhangi bir RAL renginde toz boyalı.
  • HPL kaplama: Yüksek basınçlı laminat (HPL) kaplama. Efectis'ten eşdeğerlik belgesi mevcuttur.
  • Erişim teknolojisi: Kart okuma sistemi bağlantısı.
Özellikler
  • STANDART ÖZELLİKLER

    • Uygulama: Oteller, hastaneler, okullar, müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler vb.
    • Uygunluk: Yüksek kullanım sıklığı.
    • Yangın dayanımı: Çift taraflı 60 dk.
    • Test sonucu: Efectis'te NEN 6069 standardına ve Yapı Yönetmeliğine göre test edilmiştir.
    • Maks. Açıklık: 1.800 x 2.750 mm (genişlik x yükseklik)
    • İçi boş çerçeve: Jansen Economy 50 profiller, istenilen standart RAL renginde toz boya kaplı.
    • Cam: 30 veya 60 dakika yangına dayanıklı cam.
    • Yangına dayanıklı paneller: Çelik levha, istenilen RAL renginde toz boya kaplı.
    • Malzeme kalınlığı: İçi boş çerçeve 1,5 mm / Paneller 17 mm / Cam, tedarikçiye ve yangına dayanıklılığa bağlı olarak.
    • Ağırlık: Yangına dayanıklılığa bağlı olarak 30-50 kg/m2.
    • Yan kapamalar: Özel olarak üretilmiş Z profiller ve U profiller.
    • Tahrik mekanizması: Otomatik kapı kontrol ünitesi ve koruma ile birlikte verilen kombinasyon sensörleri vasıtasıyla.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.firedrive-radiation-telescopic
  • Ürün ailesiFiredrive
  • Ürün grubuFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2750
  • Genişlik (mm)1800
İlgili
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar