Publiko produktet
Firefront Radiaton Tekli (EW) | Menteşeli veya Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı

Firefront Radiaton Tekli (EW) | Menteşeli veya Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı

YANGIN ÖN CEPHE RADYASYON TEKLİ

  • 30-60 dakika yangına dayanıklılık
  • Esnek yapılandırma
  • NEN 6069'a göre test edilmiştir
  • Kaçış yolu olarak kullanılabilir
  • (EN 179 / EN 1125)
  • Özellikler
    • STANDART ÖZELLİKLER

      • Uygulama: Oteller, hastaneler, okullar, müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler vb.
      • Uygunluk: Yüksek kullanım sıklığı
      • Yangın dayanımı: EW60; Çift taraflı 60 dakika
      • Test sonucu: NEN 6069 ve Yapı Yönetmeliğine göre Efectis'te test edilmiştir
      • Maks. Açılış: Konfigürasyona bağlı olarak (çizimdeki tabloya bakınız)
      • Kutu çerçeve: Standart RAL renginde toz boyalı Forster Presto 50 profiller
      • Cam: 30 veya 60 dakika yangına dayanıklı cam
      • Yangına dayanıklı paneller: İstenilen herhangi bir RAL renginde toz boyalı çelik levha.
      • Malzeme kalınlığı: Kutu çerçeve 1,5 mm / Paneller 17 mm / Cam, tedarikçiye ve yangına dayanıklılığa bağlı olarak Metrekare başına ağırlık: Yangına dayanıklılığa bağlı olarak 30-50 kg

        SEÇENEKLER

        Kapı yapısı şu şekilde uygulanabilir:

        • Menteşeli kapı
        • Kanatlı kapı

        Yan pencereler

        Kullanılacak kapı kanadının maksimum genişliği, tüm açıklığı yangına dayanıklı bir şekilde doldurmak için yeterli değilse, kanatlı kapının bir veya her iki tarafına bir yan pencere eklenebilir. Bu yan pencerelere ayrıca, tüm yapıyı 60 dakikaya kadar yangına dayanıklı tutmak için yangına dayanıklı cam ve/veya yangına dayanıklı paneller takılabilir.

        Üst Pencere

        Kullanılacak kapı kanadının maksimum yüksekliği, açıklığın yüksekliğini yangına dayanıklı bir şekilde doldurmak için yeterli değilse, yapının üzerine bir üst pencere yerleştirmeyi seçebilirsiniz. Bu, yangına dayanıklı yapının etkili yüksekliğinin 4400 mm'ye çıkarılmasını sağlar.

        SEÇENEKLER

        • Acil çıkış fonksiyonu: Menteşeler ve kilitler dahil acil çıkış kapısı, EN179/EN1125 ile uyumlu
        • Kilitleme: İsteğe bağlı olarak motorlu kilit ile donatılmıştır; Kilit konumu sinyali mümkündür
        • Erişim teknolojisi: Kilitleme/kilidi açma; Gündüz/gece modu; Acil çıkış kapısını açmak için kart okuyucular mümkündür
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.firefront-radiation-single
    • Ürün ailesiFirefront
    • Ürün grubuFirefront Single
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar