Publiko produktet
Firelock Radyasyon İkizleri (EW) | yangına dayanıklı panjurlar

Firelock Radyasyon İkizleri (EW) | yangına dayanıklı panjurlar

  • 240 dakika yangına dayanıklı
  • EW sınıflandırması (EN 1634-1)
  • Fiziksel yangın yalıtımı
  • Dağıtım merkezleri, havaalanları, perakende ve endüstri için uygundur
  • Çeşitli işletme seçenekleri
  • Kullanımı ve bakımı kolay
Özellikler
  • STANDART ÖZELLİKLER

    • Kurulum: Duvara monte.
    • Montaj yüzeyi: Gazbeton, beton, tuğla, dolu tuğla ve yangına dayanıklı kaplamalı çelik için uygundur.
    • Uygulama: Dağıtım merkezleri, havaalanları, perakende, gıda işleme, petrokimya, metro istasyonları, depolama üniteleri vb.
    • Yangın dayanımı: EN 1634-1'e göre. Yangın dayanımı sınıfları E240, EW120 (EN 13501-2'ye göre maksimum), EI120 ve EI220.
    • Koruma süresi: EW kriterlerine göre maksimum 240 dakika.
    • Maksimum boyutlar: 7.000 mm x 7.500 mm (g x y).
    • Diğer boyutlar talep üzerine.
    • Malzeme: Çift cidarlı, sıcak daldırma galvanizli çelik, takviyeli ve yalıtımlı çıtalar.
    • Çıtaların boyutları: 22 x 100 mm (çap x yükseklik).
    • Zırh kalınlığı: 0,8 mm.
    • Ağırlık: yaklaşık 30 kg/m2.
    • Valf koruması: EN 12604 ve EN 12605 standartlarına uygun olarak standart olarak takılmıştır.
    • Yan kılavuzlar: 120/140 mm genişliğinde, galvanizli çelik profiller.

    GÜVENLİK SİSTEMİ

    • Firelock Radiation EW240 yangına dayanıklı panjurlar, elektrik kesintisi durumunda 400V kendiliğinden kapanan motorlu harici Yerçekimi Güvenlik Sistemi (GFS) zincir tahriki ile donatılmıştır.

    STANDART VERSİYON

    • Smartbox Akıllı Kontrol kontrol kutusu, çalıştırma ve sinyaller için.
    • Yerçekimi Güvenlik Sistemi (GFS) motoru.
    • Kontrollü iniş sağlamak için emniyet freni cihazı.
    • Yangın alarm sistemine bağlantı.

    SEÇENEKLER

    • Güvenlik çubuğu.
    • Sarmal çevresini saran muhafaza.
    • Motor çevresini saran muhafaza.
    • Paslanmaz çelik yan kılavuzlar ve gövde.
    • Görünür parçaların toz boya kaplaması.
    • Acil durum kullanımı.
    • Zırh kalınlığı 1,0 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.firelock-radiation-twin
  • Ürün ailesiFirelock
  • Ürün grubuFire-resistant double-walled roller shutter
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)7500
  • Genişlik (mm)7000
İlgili
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar