Publiko produktet
Yangın Koruma Radyasyonu (EW) | Yangına dayanıklı stor perde
Yangın Koruma Radyasyonu (EW) | Yangına dayanıklı stor perde

    Yangın Koruma Radyasyonu (EW) | Yangına dayanıklı stor perde

    EW30/EW60/EW90 Yangına dayanıklı stor perde. Opsiyonel: duman geçirmez fonksiyon (Sa).

    • 90 dakikaya kadar yangına dayanıklılık
    • İçten montaj veya duvara montaj
    • Maksimum ısı yayılımı 15 kW/m²
    • EN 1634-1 / EN 15269-11 standardına göre test edilmiştir
    • EN 13501-1 standardına göre test edilmiştir
    • Sa standardına uygun olarak duman geçirmez fonksiyonla mevcuttur: EN 1634-3
    • Az montaj alanı ve yan alan gerektirir
    • Hafif

    Firescreen® Radyasyon yangına dayanıklı perdeler alev geçirmezdir ve ısı yayılımını maksimum 15 kW/m² (W) ile sınırlandırır.

    Bu, binanın komşu bölgelerindeki sıcaklıkların yangına neden olabilecek kadar yükselmesini önler. Yangın bölmeleri için sızdırmazlık olarak yalnızca Firescreen Radyasyon yangın perdeleri uygundur.

    KONTROL SEÇENEKLERİ

    • GFS (Yerçekimiyle Arıza Emniyeti) - Güç kaybında kapanma. Yangına dayanıklı yangın perdesi, Firescreen Kontrolünün kontrol kutusu tarafından tahrik edilen 230V'luk bir boru tipi motorla donatılmıştır. Güç kesintisi durumunda, perde yerçekimiyle kapanır. Sistemi manuel olarak çalıştırmak için Firescreen Kontrolünün kontrol kutusundaki açma/kapama düğmeleri.
    • EFS (Elektrikle Arıza Emniyeti) - Yangına dayanıklı yangın perdesi, Firescreen Kontrolünün kontrol kutusu ve 24V acil durum güç bataryaları tarafından tahrik edilen 24V'luk bir boru tipi motorla donatılmıştır. Güç kesintisi durumunda, perde bu acil durum güç bataryalarıyla kapanır. Çalıştırma/sıfırlama için anahtar şalteri.
    • YANGIN KORUMA KUTUSU
    • Kontrol kutusu yangın alarm sistemine bağlanabilir ve aşağıdaki LED göstergelerine sahiptir:
    • Güç kaynağı
    • Aktif yangın sinyali
    • Bakım
    • Pil voltajı (sadece 24V ile)

    SEÇENEKLER

    • Sa standardı EN 1634-3'e uygun olarak duman geçirmez fonksiyonu ile mevcuttur.
    • Yan kılavuzlar, koruyucu ve konsollar istenilen herhangi bir RAL renginde toz boya ile kaplanabilir.
    • Acil durum düğmesi
    • Duman ve sıcaklık alarmları
    • Flaş ışığı ve/veya zil sesi
    • Harici LED ekran
    • Acil durum güç pilleri (yalnızca GFS için) kısa süreli elektrik kesintisi durumunda ekranın kapanmasını önler.
    Özellikler
    • STANDART ÖZELLİKLER

      • Kurulum: İçten montaj ve duvara montaj.
      • Uygulama: Sanayi, ticari binalar, kamu binaları ve sağlık kurumları dahil olmak üzere.
      • Fonksiyon: Kapı yalnızca yangın alarmı durumunda kapanır.
      • Yangına dayanıklılık: EN 13501-2 standardına göre test edilmiştir. Yangına dayanıklılık sınıfları: EW30, EW60 ve EW90.
      • Yangına tepki: EN 13501-1 standardına göre test edilmiştir. Aşağıdaki kriterleri karşılar: B (neredeyse yanmaz) S1 (az duman oluşumu) D0 (kesinlikle damla oluşumu yok)
      • Malzeme: Çift duvarlı teknik tekstil, şişen malzeme ile doldurulmuş. Silikon bazlı, duman geçirmez gri kaplama ile sağlanmıştır.
      • Malzeme kalınlığı: Toplam 8 mm kalınlık
      • Kumaş ağırlığı m² başına: 2 kg/m²
      • Yan kılavuz raylar: Şişen şeritli Sendzimir galvanizli sac çelik profil
      • Koruyucu: Sendzimir galvanizli sac çelik
      • Alt çubuk: Çelik boru profil
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.firescreen-radiation
    • Ürün ailesiFirescreen
    • Ürün grubuFire-resistant roller screen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)6000
    • Genişlik (mm)8250
    İlgili
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar