Publiko produktet
Yangın Perdesi Sıcaklığı P (EI) | Yangına dayanıklı stor perde

Yangın Perdesi Sıcaklığı P (EI) | Yangına dayanıklı stor perde

EI 90 ve EI 120 Yangına Dayanıklı Makaralı Perde.

  • Maksimum 120 dakika yangına dayanıklılık
  • EN 16034 standardına göre test edilmiştir

Firescreen Temperature yangına dayanıklı yangın perdeleri alev geçirmezdir, ısı radyasyonunu sınırlar ve ısı yalıtımı sağlar. Bu özellikler, yangın perdelerini itfaiye için tahliye yolu veya müdahale yolu oluşturmak gibi kullanımlar için uygun hale getirir.

Yangın bölmelerini kapatmak için kullanıldığında, perdeler yangın olmayan taraftaki perde sıcaklığının en fazla 140°C artmasını sağlar.

Bu ürünün P versiyonunu isteğe bağlı olarak EN 1634-3 standardına uygun olarak duman geçirmez fonksiyonu, Sa / S200 ile tedarik edebiliriz.

GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

  • Elektrik kesintisi durumunda kapanma:
  • GFS (Yerçekimiyle Güvenlik) - Elektrik kesintisi durumunda, perde yerçekimiyle kapanır.
  • EFS (Elektrik Arızası Emniyeti) - Elektrik kesintisi durumunda, ekran acil durum güç pilleriyle kapanır.

YANGIN PERDESİ KONTROLÜ

Kontrol kutusu, yangın alarm sistemine bağlanma özelliğine sahiptir ve aşağıdaki LED göstergelerine sahiptir:

  • Güç kaynağı
  • Aktif yangın sinyali

SEÇENEKLER

  • Sa / S200 standardına (EN 1634-3) uygun olarak duman geçirmez fonksiyonu ile mevcuttur
  • Yan kılavuzlar, koruyucu ve konsolların istenilen herhangi bir RAL renginde toz boya kaplaması
  • Acil durum düğmesi
  • Duman alarmı
  • Güç paketi: kısa süreli bir güç kesintisi durumunda ekranın kapanmasını önler
Özellikler
  • STANDART ÖZELLİKLER

    • Montaj: Duvara.
    • Uygulama: Yangın söndürme sistemi olmadan yalıtım, tahliye yolu oluşturulması, diğerlerinin yanı sıra; yangın duvarı gereksinimlerini karşılar.
    • Fonksiyon: Kapı yalnızca yangın alarmı durumunda kapanır.
    • Yangın dayanımı: EN 16034 standardına göre test edilmiştir. Yangın dayanımı sınıfları EI 90 ve EI 120.
    • Net açıklık: Maks. 8.400 x 4.500 mm (G x Y) Minimum 500 x 500 mm (G x Y).
    • Malzeme: Çift duvarlı teknik tekstil, şişen malzeme ile doldurulmuş.
    • Kumaş ağırlığı: 9 kg/m²
    • Yan kılavuz raylar + koruyucu: Sendzimir galvanizli sac çelik
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.firescreen-temperature-P
  • Ürün ailesiFirescreen
  • Ürün grubuFire-resistant roller screen
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)4500
  • Genişlik (mm)8400
İlgili
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar