Publiko produktet
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)
    Jupiter LE is a lane entry station for parking systems that controls vehicles’ access and dispenses magnetic stripe or barcode tickets. Its advanced thermal printing technology ensures clear text printing, and tickets can be automatically issued as the vehicle approaches the station or by pressing a ticket issue button. The station also provides monthly subscribers verification and securely handles credit cards. Its touchscreen color display is designed for ease of use. The station can operate as stand-alone or as part of a networked system. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jupiter-LE
    • Ürün ailesiJUPITER
    • Ürün grubuEntry stations
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1300
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)68
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • UNSPSC adıParking meters
    • UNSPSC kodu46161505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıParking meters
    • OmniClass numarası23-11 23 11
    • OmniClass başlığıParking Meters

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Okyanusya Güney Amerika