Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/07d0ed7c-8885-4bdc-91d6-0b782be3049f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Aynalar
IOM Mirror Chrome For Shower
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
IOM Mirror Chrome For Shower
Accessories IOM-Magnifying mirrors
İndir
Özellikler
Özellikler
Magnifying mirrors for wall installation.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
A9111
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Bathroom Mirrors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-08-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
293
Genişlik (mm)
238
Derinlik (mm)
20
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Ağırlık net (Kg)
1.16
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Aynalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom mirrors
OmniClass numarası
23-31 25 00
OmniClass başlığı
Toilet and Bath Specialties
Bölge bulunurluk durumu
Asya
Avrupa
Afrika
Afganistan
Almanya
Mısır
Bahreyn
İspanya
Birleşik Arap Emirlikleri
Filistin
Irak
İran
İsrail
Katar
Kuveyt
Lübnan
Suriye
Suudi Arabistan
Türkiye
Umman
Ürdün
Yemen
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
İndir
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
İndir
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
İndir
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
İndir