Publiko produktet
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM

    Mirror 600x700x20 mm. Connect Space
    Özellikler
    • Mirror 600x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 600x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 600x700x20 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0382
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom Mirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa