Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/87b177a5-6a6b-4b32-ad97-fc9d4743e541
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Aynalar
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM
Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space
İndir
Özellikler
Özellikler
Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1300x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 90 W, IP44. Mirror 1300x700x20 mm.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E0386
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Bathroom Mirrors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-06-18
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Ağırlık net (Kg)
12
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Aynalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 açıklaması
Mirrors
OmniClass numarası
23-21 37 13 15
OmniClass başlığı
Mirrors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
İndir
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
İndir
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
İndir
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
İndir