Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
İndir
Özellikler
Özellikler
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E1248
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Baths
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-12-05
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
500
Genişlik (mm)
1200
Derinlik (mm)
1200
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Akrilik
Ağırlık net (Kg)
20
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 açıklaması
Baths
OmniClass numarası
23-31 15 00
OmniClass başlığı
Bathtubs
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İtalya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
İndir
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
İndir