Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Aynalar
CONNECT MIRROR 120X70
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
İndir
Özellikler
Özellikler
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E6545
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Bathroom Mirrors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-31
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
700
Genişlik (mm)
1200
Derinlik (mm)
4
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Ağırlık net (Kg)
8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Aynalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom mirrors
OmniClass numarası
23-31 25 00
OmniClass başlığı
Toilet and Bath Specialties
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
İndir
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
İndir
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
İndir
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
İndir