Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/9c3db42c-3096-4180-84d3-596dd3857fa1
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
İndir
Özellikler
Özellikler
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
K1820
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Baths
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-12-05
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
75
Genişlik (mm)
160
Derinlik (mm)
59
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Akrilik
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 açıklaması
Baths
OmniClass numarası
23-31 15 00
OmniClass başlığı
Bathtubs
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İtalya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
İndir
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
İndir
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
İndir
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
İndir
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
İndir