Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/b087befb-ebee-4dd8-a422-0e48d358f87c
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
HOTLINE TUB RECT 160X70 WHITE
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
HOTLINE TUB RECT 160X70 WHITE
HOTLINE TUB RECT 160X70 WHITE
İndir
Özellikler
Özellikler
HOTLINE TUB RECT 160X70 WHITE
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
K2745
Ürün ailesi
HOTLINE
Ürün grubu
Bath Tub
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-02-21
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
465
Genişlik (mm)
1600
Derinlik (mm)
700
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Talimat videosu
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Akrilik
Ağırlık net (Kg)
18
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 açıklaması
Baths
OmniClass numarası
23-31 15 00
OmniClass başlığı
Bathtubs
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
İndir
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
İndir
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
İndir
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
İndir