Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/e5f8f86c-690f-4810-993e-b32a6246cf92
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
İndir
Özellikler
Özellikler
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
K2746
Ürün ailesi
HOTLINE
Ürün grubu
Bath Tub
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
465
Genişlik (mm)
1700
Derinlik (mm)
750
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Talimat videosu
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Akrilik
Ağırlık net (Kg)
21
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 açıklaması
Baths
OmniClass numarası
23-31 15 00
OmniClass başlığı
Bathtubs
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Belçika
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
İndir
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
İndir
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
İndir
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
İndir
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
İndir