Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/baf7df56-cd3d-4bfc-8588-64119d7b0205
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Aynalar
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
4.4
(5 incelemeler)
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
İndir
Özellikler
Özellikler
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
N1403
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Bathroom Mirrors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-02-21
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Ağırlık net (Kg)
4.06
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Aynalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 açıklaması
Mirrors
OmniClass numarası
23-21 37 13 15
OmniClass başlığı
Mirrors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
İndir
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
İndir
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
İndir
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
İndir