Publiko produktet
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  160X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  160X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 160X70 WITH LEGSET

    4.8 / 5 yıldız4.8(8 incelemeler)
    I.lifeRectangular Bath Tub 160x70 with legset
    Özellikler
    • I.lifeRectangular Bath Tub 160x70 with legset - White
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.R0445
    • Ürün ailesiI.life
    • Ürün grubuBath
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)1600
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Ağırlık net (Kg)17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011609
    • ETIM AdıBath
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa