Publiko produktet
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    Özellikler
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3350
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom Mirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)26
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)6.12
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Bulgaristan
    Fransa
    İtalya