Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/5dd3a6cf-5404-456a-af0f-8d255231b1a5
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Aynalar
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
İndir
Özellikler
Özellikler
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T3351
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Bathroom Mirrors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-06-18
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
700
Genişlik (mm)
800
Derinlik (mm)
26
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.com
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.com
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.com
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.com
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Ağırlık net (Kg)
7.65
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Aynalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 açıklaması
Mirrors
OmniClass numarası
23-21 37 13 15
OmniClass başlığı
Mirrors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Bulgaristan
Fransa
İtalya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
İndir
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
İndir
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
İndir
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
İndir