Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
İndir
Özellikler
Özellikler
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T5408
Ürün ailesi
La Dolce Vita
Ürün grubu
Bath tub
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-09-05
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1000
Genişlik (mm)
2000
Derinlik (mm)
450
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Kurulum talimatları
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Talimat videosu
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Ürün belgelendirmesi
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Teknik açıklama
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Akrilik
Tasarım yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 açıklaması
Baths
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Bathtubs
OmniClass numarası
23-31 15 00
OmniClass başlığı
Bathtubs
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Fransa
Hollanda
İtalya
Polonya
Rusya
Yunanistan
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
İndir
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
İndir
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
İndir
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
İndir
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
İndir