Publiko produktet
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm

    Dolce Vita Towel bar 300 mm

    Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Özellikler
    • Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5512
    • Ürün ailesiLa Dolce Vita
    • Ürün grubuLa Dolce Vita
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)375
    • Derinlik (mm)79
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 açıklamasıHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Fransa
    Hollanda
    İngiltere
    İspanya
    İtalya
    Polonya
    Rusya
    Yunanistan