Publiko produktet
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
    Özellikler
    • Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T7861
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom Mirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)650
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)150
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)10.41
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Fransa
    İtalya