Publiko produktet
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Özellikler
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A1505
    • Ürün ailesiARCHIMODULE
    • Ürün grubuShower
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)83
    • Genişlik (mm)166
    • Derinlik (mm)12
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)0.22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika