Publiko produktet
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure, 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Özellikler
    • Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T7162
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1950
    • Genişlik (mm)1368
    • Derinlik (mm)1420
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)47.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers