Publiko produktet
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Özellikler
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A6290
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1252
  • Genişlik (mm)313
  • Derinlik (mm)488
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)6.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower thermostatic water supply sets
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers