Publiko produktet
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    Özellikler
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A6337
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-03
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2.38
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika