Publiko produktet
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm, 2 Doors, 1 Mirrored Door, Soft Close internal Cosmetic Mirror, Aluminium Effect Finish

    Özellikler
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3592
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom Mirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)698.5
    • Genişlik (mm)998.5
    • Derinlik (mm)170
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties