Publiko produktet
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 / 5 yıldız4.7(42 incelemeler)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Özellikler
    • Kunststof douchekop D200mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A7571
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower Heads
    • Yayınlanma tarihi2021-08-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)320
    • Derinlik (mm)1108
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)4.83
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika