Publiko produktet
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Single Lever Shower built-in kit 2 / A1000NU.
    Özellikler
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7373AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A7621
    • Ürün ailesiJoy Neo
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)215
    • Genişlik (mm)172
    • Derinlik (mm)180
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets