Publiko produktet
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Özellikler
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.B0019
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower fittings package
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)100
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)0.62
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers