Publiko produktet
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    Idealrain Cube M1 200mm rainshower
    Özellikler
    • IdealRain Cube M1 square rain shower with 200 x 200 mm dimension, 1 function, 12lt/min flow regulator, with easy clean nozzles to prevent lime scale build-up, high performance spray pattern, Slim design, chrome
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.B0024
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuhead spray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)83
    • Genişlik (mm)230
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)1.01
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika