Publiko produktet
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Özellikler
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.B9402
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuhand spray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)256
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)0.19
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika