Publiko produktet
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Özellikler
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.B9453
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower fittings package
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)0.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers