Publiko produktet
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Single lever basin mixer slim no waste -
    Özellikler
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BC765
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuBASIN MIXER
    • Yayınlanma tarihi2020-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)72
    • Genişlik (mm)185
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets