Publiko produktet
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Joy Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes
    Özellikler
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BC803
    • Ürün ailesiJOY
    • Ürün grubuBATH FILLER
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-08-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)72
    • Genişlik (mm)305
    • Derinlik (mm)510
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)65
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets