Publiko produktet
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    Idealrain round shower handset elbow bracket
    Özellikler
    • Hand shower support with G1/2 connection, Cylindrical design, Metal escutcheon with plastic insert and G 1/2 connection with back flow prevention
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BC807
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuwall bracket
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)57
    • Genişlik (mm)57
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)0.19
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
    • OmniClass başlığıFittings