Publiko produktet
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    4.7 / 5 yıldız4.7(23 incelemeler)
    Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Özellikler
    • Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BD137
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBasin mixers
    • Yayınlanma tarihi2021-08-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)210
    • Derinlik (mm)560
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Ağırlık net (Kg)1.91
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets