Publiko produktet
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Özellikler
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BD170
    • Ürün ailesiJoy Neo
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)110
    • Derinlik (mm)285
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika