Publiko produktet
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2

    GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2

    Single lever sink mixer built- in KIT 2
    Özellikler
    • Single lever sink mixer built- in, suitable for KIT 1 A1313NU, Tubular spout with diameter 25mm and aerator regular, Swivel range 120°, Metal decorative rosette for the spout with diameter 65mm, Metal lever with red and blue color indication, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water temperature limiter, Brass body for the cartridge, Metal decorative rosette for the cartridge finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BD426
    • Ürün ailesiGusto
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)85
    • Genişlik (mm)215
    • Derinlik (mm)345
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)0.88
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011431
    • ETIM AdıKitchen mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets