Publiko produktet
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    Joy Neo Single Lever Bath & Shower Mixer built-in kit 2 / A1300NU.
    Özellikler
    • • Suitable for kit 1 A1300NU (EasyBox) • Based on Conca A7377A5 • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707A511)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BD447
    • Ürün ailesiJoy Neo
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)182
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets