Publiko produktet
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Özellikler
    • CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BD846
    • Ürün ailesiCeraline Nuovo
    • Ürün grubuBasin mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-08-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)177
    • Genişlik (mm)48
    • Derinlik (mm)151
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)1.08
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika