Publiko produktet
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Özellikler
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0054
    • Ürün ailesiCONNECT AIR
    • Ürün grubuTOILET BOWLS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)340
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)540
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)24.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • OmniClass numarası23-31 19 19
    • OmniClass başlığıWater Closets