Publiko produktet
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Özellikler
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0202
    • Ürün ailesiCONNECT
    • Ürün grubuBath Tub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)370
    • Genişlik (mm)1700
    • Derinlik (mm)700
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Ağırlık net (Kg)21.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs