Publiko produktet
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Özellikler
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0296
    • Ürün ailesiCONNECT AIR
    • Ürün grubuWASHBASIN
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)540
    • Derinlik (mm)380
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)12
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins