Publiko produktet
Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept air cube 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Özellikler
  • 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E0767
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin taps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)161
  • Genişlik (mm)550
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)13.94
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Washtops
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPedestal wash basins